ROTA NCO 500 Z380-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 856050
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 15 mm
- Corsa del pistone: 45 mm
- Forza di serraggio max.: 330 kN
- Forza di azionamento max: 140 kN
- Numero di giri max.: 2000 1/min
- Peso: 164 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 (Z380) |
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 330.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 140.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 45.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 5.3 |
| Peso [kg] | 164.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação