ROTA NCO2 1200 Z720-M2
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 1481309
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Senza compensazione della forza centrifuga
- Senza regolazione singola delle ganasce
- Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
- Corsa/griffa: 23 mm
- Corsa del pistone: 57 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 170 kN
- Numero di giri max.: 600 1/min
- Peso: 671 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 28 (Z720) |
| Dentatura | Modulo 2 |
| Numero di giri max. [1/min] | 600.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 300.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 170.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 23.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 57.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 122.0 |
| Peso [kg] | 671.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual