ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 1486022
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: Z520
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Con compensazione della forza centrifuga
- Senza regolazione singola delle ganasce
- Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
- Corsa/griffa: 23 mm
- Corsa del pistone: 57 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 170 kN
- Numero di giri max.: 700 1/min
- Peso: 519 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z520 |
| Dentatura | Modulo 2 |
| Numero di giri max. [1/min] | 700.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 300.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 170.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 23.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 57.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 65.0 |
| Peso [kg] | 519.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso