arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO2-F 800 Z520-M2

ROTA NCO2-F 800 Z520-M2

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 1486021

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: Z520
  • Interfaccia ganasce: Modulo 2
  • Con compensazione della forza centrifuga
  • Senza regolazione singola delle ganasce
  • Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
Dati tecnici:
  • Corsa/griffa: 23 mm
  • Corsa del pistone: 57 mm
  • Forza di serraggio max.: 300 kN
  • Forza di azionamento max: 170 kN
  • Numero di giri max.: 900 1/min
  • Peso: 391 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z520
Ozubení Modul 2
Max. rychlost otáčení [1/min] 900.0
Max. upínací síla [kN] 300.0
Max. aktivační síla [kN] 170.0
Zdvih/čelist [mm] 23.0
Zdvih pístu (H) [mm] 57.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 32.0
Vlastní hmotnost [kg] 391.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod