ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 1481248
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: Z520
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Senza compensazione della forza centrifuga
- Con regolazione singola delle ganasce
- Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
- Corsa/griffa: 23 mm
- Regolazione singola/ganasce: 30 mm
- Corsa del pistone: 57 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 170 kN
- Numero di giri max.: 900 1/min
- Peso: 399 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z520 |
| 细齿 | 模块 2 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 900.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 300.0 |
| 最大启动力 [kN] | 170.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 23.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 57.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 32.0 |
| 每个手爪单独调整 [mm] | 30 |
| 重量 [kg] | 399.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册