arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna

ID 1339996

Délai de livraison sur demande
Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori a 6 ganasce
  • Sistema di compensazione della forza centrifuga
  • Design a tenuta stagna
  • Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Compensazione del pendolo: ± 2.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 125 kN
  • Forza di azionamento max: 65 kN
  • Numero di giri max.: 1200 1/min
  • Peso: 198 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 15 (Z380)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 1200.0
Forza di serraggio max. [kN] 125.0
Forza di azionamento max [kN] 65.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 2.5
Momento di inerzia [kgm²] 6.0
Peso [kg] 198.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso

Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.