arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TPS 315-105 Z-SV90°

ROTA TPS 315-105 Z-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique

ID 88000785

Plazo de entrega bajo petición
Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 105 mm
  • Support de broche: Z235
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 100 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Hauteur mandrin: 158 mm
  • Poids: 72 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 100.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course par mors  [mm] 5.0
Poids [kg] 72.0

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés