arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 500 Z460-SFG

ROTA-S plus 500 Z460-SFG

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento manuale

ID 410016

Disponibilità su richiesta
Mandrino a serraggio manuale standard stazionario

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema di sostituzione rapida delle griffe
  • Foro passante: 162 mm
  • Supporto del mandrino: Z460
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 320 Nm
  • Peso: 152 kg
Dentatura Dentatura inclinata
Forza di serraggio max. [kN] 270
Coppia max. [Nm] 320
Corsa per griffa [mm] 12
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 152

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante manuale, ganasce di base con linguetta e scanalatura, viti di fissaggio, chiave inglese, magneti SCHUNK, guida rapida, istruzioni per l'uso; senza ganasce superiori