KRH3-LH 100-Z
ID 1518368
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 3 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Fori di posizionamento rettificati
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 100 x 100 x 74,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 16 kN
- Corsa per griffa: 6 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 120 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 30 cm³
- Tempo di apertura/chiusura: 1 s
- Peso: 5 kg
Specifiche tecniche
Corsa per griffa [mm] | 6 |
---|---|
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 16 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 10 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 120 |
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
Altezza max. ganasce [mm] | 60 |
Distanza H [mm] | 16 |
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 30 |
Tempo di apertura/chiusura [s] | 1 |
Peso [kg] | 5 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza dei morsetti, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213).