KRP3 250-Z-AS-PM
ID 1499520
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 3 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Amplificazione della forza di serraggio
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 9 - 15 kN
- Corsa per griffa: 5 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 6 bar
- Consumo d'aria per corsa doppia: 9100 cm³
- Tempo di apertura/chiusura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Specifiche tecniche
Corsa per griffa [mm] | 5 |
---|---|
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 55 |
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 9 |
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 15 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 |
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
Altezza max. ganasce [mm] | 150 |
Distanza H [mm] | 40 |
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 9100 |
Tempo di apertura/chiusura [s] | 1.6 |
Peso [kg] | 32 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza dei morsetti, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213).