KSP3 160-Z-AS-BWA
ID 1479246
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Amplificazione della forza di serraggio
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Cambio rapido delle ganasce
- Dimensioni: 160 x 160 x 108 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 5.5 - 11 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 41 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per corsa doppia: 3400 cm³
- Tempo di apertura/chiusura: 0.4 s
- Peso: 11.5 kg
Specifiche tecniche
Corsa per griffa [mm] | 3 |
---|---|
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 45 |
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 5.5 |
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 11 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 9 |
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
Altezza max. ganasce [mm] | 41 |
Distanza H [mm] | 19.5 |
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 3400 |
Tempo di apertura/chiusura [s] | 0.4 |
Peso [kg] | 11.5 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza dei morsetti, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213).