arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3 250-IM

KSP3 250-IM

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia

ID 1467588

Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Sistema monitoraggio induttivo ganascia
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
  • Corsa per griffa: 5 mm
  • Altezza max. ganasce: 150 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
  • Peso: 32 kg
Course par mors  [mm] 5.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 55.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 150.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 9100.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.6
Poids [kg] 32.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductifs, câble de connexion, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée