KSP3 140
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409267
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Standard stroke
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 140 x 140 x 72,7 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 30 kN
- Stroke per jaw: 3 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 2300 cm³
- Closing/opening time: 0.3 s
- Weight: 7.1 kg
Technical details
| Carrera por mordaza [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 30.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 20.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.3 |
| Peso [kg] | 7.1 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)