arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC-5X 125-400-252

KSC-5X 125-400-252

Morsa a 5 assi

ID 1639489

Disponibile in magazzino
Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Senza ganasce base
  • Predisposto per perni di serraggio NSE3 e GFD
  • Struttura alta
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 400 x 252 mm
  • Forza di serraggio max.: 40 kN
  • Coppia max.: 130 Nm
  • Peso: 45.5 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Altezza [mm] 252.0
Forza di serraggio max. [kN] 40.0
Coppia max. [Nm] 130.0
Peso [kg] 45.5

La fornitura comprende
Morsa a vite, manuale d'uso; senza chiave di serraggio, senza staffe di serraggio