arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSX-C2 125-330-L

KSX-C2 125-330-L

Morsa a 5 assi

ID 1493456

Morsa a serraggio semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Centro di serraggio regolabile
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Senza ganasce base
  • Predisposto per VERO-S
  • Struttura bassa
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 330 x 142 mm
  • Corsa di serraggio di base: 130 mm
  • Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi: 50 kN
  • Coppia max. serraggio delle parti grezze: 100 Nm
  • Forza di serraggio max. serraggio di precisione: 34 kN
  • Coppia max. serraggio di precisione: 120 Nm
  • Peso: 26.1 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Altezza [mm] 142.0
Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi [kN] 50.0
Coppia max. serraggio delle parti grezze [Nm] 100.0
Forza di serraggio max. serraggio di precisione [kN] 34.0
Coppia max. serraggio di precisione [Nm] 120.0
Corsa di serraggio di base [mm] 130.0
Peso [kg] 26.1

La fornitura comprende
Morsa a vite, manuale d'uso; senza chiave di serraggio, senza staffe di serraggio