KSX-C2 125-430
Morsa a 5 assi
ID 1493457
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Centro di serraggio regolabile
- Sistema cambio rapido ganasce
- Senza ganasce base
- Predisposto per VERO-S
- Standard
- Dimensioni: 125 x 430 x 181 mm
- Corsa di serraggio di base: 130 mm
- Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi: 50 kN
- Coppia max. serraggio delle parti grezze: 100 Nm
- Forza di serraggio max. serraggio di precisione: 40 kN
- Coppia max. serraggio di precisione: 120 Nm
- Peso: 35.1 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 181.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi [kN] | 50.0 |
| Coppia max. serraggio delle parti grezze [Nm] | 100.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio di precisione [kN] | 40.0 |
| Coppia max. serraggio di precisione [Nm] | 120.0 |
| Corsa di serraggio di base [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 35.1 |
La fornitura comprende
Morsa a vite manuale d'uso; senza chiave ad anello, senza staffe di serraggio, senza prolunga tirante