KSC-D 125-390
Morsa base
ID 1334720
Morsa doppia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 125 x 390 x 60 mm
- Forza di serraggio max.: 40 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 17 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 40.0 |
| Coppia max. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 17.0 |
La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica