arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC-D 125-460

KSC-D 125-460

Morsa base

ID 1334721

Tempo di consegna su richiesta
Morsa doppia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Senza ganasce base
  • Predisposto per VERO-S
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 460 x 60 mm
  • Forza di serraggio max.: 40 kN
  • Coppia max.: 100 Nm
  • Peso: 20 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 20.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench