KSM2 90-600
Binario di serraggio con cambio rapido della ganascia
ID 490726
Guida di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Sistema cambio rapido ganasce
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 90 x 600 x 45 mm
- Larghezza binario : 90 mm
- Forza di serraggio max.: 30 kN
- Coppia max.: 50 Nm
- Peso: 11.5 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza binario [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 30.0 |
| Coppia max. [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 11.5 |
La fornitura comprende
Binario di serraggio con istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema