KSC mini 70-100
Serraggio di pezzi piccoli
ID 1452103
Morse autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Sistema cambio rapido ganasce
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 70 x 100 x 20 mm
- Forza di serraggio max.: 16 kN
- Coppia max.: 50 Nm
- Peso: 1.1 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 16.0 |
| Coppia max. [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 1.1 |
La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica