arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC3 125-235

KSC3 125-235

Morsa base

ID 1514242

Scorte limitate
Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Senza ganasce base
  • Corpo base nichelato
  • Standard
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 235 x 50 mm
  • Forza di serraggio max.: 35 kN
  • Coppia max.: 100 Nm
  • Peso: 9.5 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Forza di serraggio max. [kN] 35.0
Coppia max. [Nm] 100.0
Peso [kg] 9.5

La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica