KSC3 160-280
Basic clamping vise
ID 1514250
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Vernickelter Grundkörper
- Standard
- Abmessungen: 160 x 280 x 70 mm
- Max. Spannkraft: 50 kN
- Max. Drehmoment: 175 Nm
- Gewicht: 25 kg
Specifiche tecniche
| Spannerbreite [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 50.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 175.0 |
| Gewicht [kg] | 25.0 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel