arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC3 160-480-S

KSC3 160-480-S

Morsa base

ID 1514256

Tempo di consegna su richiesta
Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Senza ganasce base
  • Versione flottante
  • Corpo base nichelato
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 480 x 70 mm
  • Compensazione: ± 5 mm
  • Forza di serraggio max.: 50 kN
  • Coppia max.: 175 Nm
  • Peso: 35 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 160.0
Forza di serraggio max. [kN] 50.0
Coppia max. [Nm] 175.0
Compensazione lunghezza [mm] ± 5
Peso [kg] 35.0

La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica