KSC3 grip 125-235
Morsa base
ID 1514239
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mit Wendebacken grip
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 125 x 235 x 83 mm
- Backenbreite: 125 mm
- Max. Spannkraft: 35 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 12 kg
Specifiche tecniche
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Backenbreite [mm] | 125.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 35.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 12.0 |
Lieferumfang
Spanner, Wendebacken grip, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel