arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC3 grip 125-300

KSC3 grip 125-300

Morsa base

ID 1514240

Disponibile in magazzino
Morse autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce grip reversibili
  • Corpo base nichelato
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 300 x 83 mm
  • Larghezza delle ganasce: 125 mm
  • Forza di serraggio max.: 35 kN
  • Coppia max.: 100 Nm
  • Peso: 14.5 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Jaw width [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 14.5

Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench