arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSG 125

KSG 125

Morsa NC

ID 430302

Tempo di consegna su richiesta
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce base standard reversibili
  • Regolazione continua della forza di serraggio
  • Predisposto per VERO-S
  • Con ganasce monoblocco
  • W-125-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 390 x 139 mm
  • Larghezza delle ganasce: 125 mm
  • Forza di serraggio: 4 - 40 kN
  • Peso: 35 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Larghezza delle ganasce [mm] 125.0
Forza di serraggio min. [kN] 4.0
Forza di serraggio max. [kN] 40.0
Peso [kg] 35.0

La fornitura comprende
Morsa con ganasce reversibili standard comprese staffe di serraggio, leva di bloccaggio, istruzioni per l'uso