KSC-F 80-214
Morsa base
ID 432729
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Adatto a VERO-S
- Dimensioni: 80 x 214 x 55 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 50 Nm
- Peso: 5 kg
Specifiche tecniche
Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 80 |
---|---|
Forza di serraggio max. [kN] | 25 |
Coppia max. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 5 |
La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica