KSG VS 160
Morsa NC
ID 430316
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Con ganasce base reversibili combinate
- Regolazione continua della forza di serraggio
- Adatto a VERO-S
- Dimensioni: 160 x 530 x 164 mm
- Larghezza delle ganasce: 160 mm
- Forza di serraggio: 4 - 40 kN
- Peso: 68 kg
Specifiche tecniche
Min. clamping force [kN] | 4.0 |
---|---|
Width of the clamping vise [mm] | 160.0 |
Max. clamping force [kN] | 40.0 |
Weight [kg] | 68.0 |
Jaw width [mm] | 160.0 |
Scope of delivery
Vise with 2 peace combi reversal jaws including clamping claws, clamping lever, operating manual