arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
JBM-ST 100 Illustrazione simile

JBM-ST 100

Barre seghettate in acciaio

ID 114500

Disponibile in magazzino
JBM-ST 100, Barre seghettate in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 10 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Productgroep Getande staven, gemaakt van staal
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Breedte B [mm] 32.0
Hoogte H [mm] 32.0
Lengte L [mm] 420.0
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/stuk [kg] 3.1