SBM-ST 172
Barre seghettate in acciaio
ID 112172
SBM-ST 172, Barre seghettate in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Barre seghettate in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 100.0 |
| Lunghezza L [mm] | 420.0 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/pezzo [kg] | 12.8 |