SBM-STA 120
Barre seghettate in alluminio
ID 112161
SBM-STA 120, Barre seghettate in alluminio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Barre seghettate in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 12.0 |
| Larghezza B [mm] | 35.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Lunghezza L [mm] | 420.0 |
| Materiale | Alluminio |
| m/pezzo [kg] | 2.4 |