SBM-STA 160
Barres de mors en aluminium
ID 112169
SBM-STA 160, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Aluminium |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 16.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 60.0 |
| Länge L [mm] | 420.0 |
| Werkstoff | Aluminium |
| m/Stück [kg] | 2.8 |