TM 16
Tassello a T singolo
ID 148118
TM 16, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Max coppia di serraggio: 250 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Höhe H [mm] | 25.0 |
| Durchmesser D [mm] | 24.5 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 250.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen