TM 9
Tassello a T singolo
ID 148115
TM 9, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Max coppia di serraggio: 45 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Altezza H [mm] | 13.0 |
| Diametro D [mm] | 13.0 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 45.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)