arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NJ 100 Illustrazione simile

NJ 100

Tassello a T combinato

ID 146102

Pronto per la spedizione da magazzino
NJ 100, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Max coppia di serraggio: 70 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 24.5
Altezza H1 [mm] 8.5
Spaziatura dei fori b [mm] 30
Vite-cil. M12 x 35
Coppia di serraggio max. [Nm] 70
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)