arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NJ 120 Illustrazione simile

NJ 120

Tassello a T combinato

ID 146108

Disponibilità su richiesta
NJ 120, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 18 mm
  • Max coppia di serraggio: 130 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 27.5
Altezza H1 [mm] 9.5
Spaziatura dei fori b [mm] 30
Vite-cil. M14 x 40
Coppia di serraggio max. [Nm] 130
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)