NJ 124
Tassello a T combinato
ID 146123
NJ 124, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Max coppia di serraggio: 150 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 28 |
Altezza H1 [mm] | 11.5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 30 |
Vite-cil. | M16 x 40 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 150 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)