NJ 152
Tassello a T combinato
ID 146125
NJ 152, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 24 mm
- Larghezza scanalatura, a gradini: 22 mm
- Max coppia di serraggio: 300 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 45.5 |
Altezza H1 [mm] | 16.5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 43 |
Vite-cil. | M20 x 60 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 300 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)
Controllare il tassello a T e utilizzare tasselli a T a gradini se necessario
Controllare il tassello a T e utilizzare tasselli a T a gradini se necessario