NJ 43
Tassello a T combinato
ID 146113
NJ 43, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Max coppia di serraggio: 30 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 15 |
Altezza H1 [mm] | 5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 14 |
Vite-cil. | M8 x 20 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 30 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)