NJ 61
Tassello a T combinato
ID 146100
NJ 61, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Max coppia di serraggio: 50 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 22 |
Altezza H1 [mm] | 7 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 20 |
Vite-cil. | M10 x 25 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 50 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)