arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NK 200 Illustrazione simile

NK 200

Tassello a T combinato

ID 145102

Pronto per la spedizione da magazzino
NK 200, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Max coppia di serraggio: 220 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 29
Altezza H1 [mm] 11
Spaziatura dei fori b [mm] 35
Vite-cil. M20 x 40
Coppia di serraggio max. [Nm] 220
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)