NK 60
Tassello a T combinato
ID 147104
NK 60, Tassello a T combinato
- Larghezza della scanalatura: 10 mm
- Max coppia di serraggio: 16 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
---|---|
Altezza H [mm] | 13.7 |
Altezza H1 [mm] | 5.5 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 12 |
Vite-cil. | M6 x 18 |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 16 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)