arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NK 81 Illustrazione simile

NK 81

Tassello a T combinato

ID 147106

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
NK 81, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Max coppia di serraggio: 30 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 17.2
Altezza H1 [mm] 7
Spaziatura dei fori b [mm] 15
Vite-cil. M8 x 22
Coppia di serraggio max. [Nm] 30
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)