arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NKA 1 Illustrazione simile

NKA 1

Tassello a T combinato

ID 145103

Pronto per la spedizione da magazzino
NKA 1, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Max coppia di serraggio: 50 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 18.5
Altezza H1 [mm] 6.5
Spaziatura dei fori b [mm] 20
Vite-cil. M10 x 25
Coppia di serraggio max. [Nm] 50
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)