arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NKA 3 Illustrazione simile

NKA 3

Tassello a T combinato

ID 145105

Pronto per la spedizione da magazzino
NKA 3, Tassello a T combinato
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Max coppia di serraggio: 150 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T combinato
Altezza H [mm] 26.5
Altezza H1 [mm] 10
Spaziatura dei fori b [mm] 28
Vite-cil. M16 x 35
Coppia di serraggio max. [Nm] 150
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)