FN-T 10
Tassello a T singolo
ID 148110
FN-T 10, Tassello a T singolo
- Larghezza della scanalatura: 12 mm
- Max coppia di serraggio: 40 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
---|---|
Altezza H [mm] | 17 |
Altezza H1 [mm] | 7 |
Vite-cil. | (D 16 / SW 10) |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 40 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)