arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FN-T 12 Illustrazione simile

FN-T 12

Tassello a T singolo

ID 148111

Disponibilità su richiesta
FN-T 12, Tassello a T singolo
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Max coppia di serraggio: 62 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Altezza H [mm] 18.5
Altezza H1 [mm] 8
Vite-cil. (D 18 / SW 12)
Coppia di serraggio max. [Nm] 62
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)