FN-T 14
Tassello a T singolo
ID 148112
FN-T 14, Tassello a T singolo
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Max coppia di serraggio: 90 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
---|---|
Altezza H [mm] | 23 |
Altezza H1 [mm] | 9 |
Vite-cil. | (D 21 / SW 14) |
Coppia di serraggio max. [Nm] | 90 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)