NS 123
Enkele T-moer
ID 141100
NS 123, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 17 mm
- Max. aantrekmoment: 70 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Specifiche tecniche
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 22.3 |
| Hoogte H [mm] | 22.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 9.0 |
| Lengte L [mm] | 19.3 |
| Inbusschroef | M12 x 30 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 70.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).