arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NS 126 图片仅供参考

NS 126

单个 T 型螺母

ID 143102

现货供应
NS 126, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 17 mm
  • 最大拧紧扭矩: 70 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 单个 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 22.4
高度 H [mm] 27.0
高度 H1 [mm] 9.0
长度 L [mm] 19.3
圆柱形螺栓 M12 x 35
最大允许紧固力矩 [Nm] 70.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)